제품이 장바구니에 추가됨

15mm Dia. Left-Handed Uncoated Glass Circular Polarizer (CP42HE)

×
재고 #19-927 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,500
수량 1-9
KRW 59,500
수량 10+
KRW 53,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Coating:
Uncoated
Diameter (mm):
15.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass
Operating Temperature (°C):
-40 to +80
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Transmission (%):
42 ±2
Type:
Left-Handed Circular Polarizer
Dimensional Tolerance (mm):
±0.20
Construction:
Laminated Glass Polarizing Film
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.90

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 비코팅 및 가시광 AR 코팅 옵션
  • 좌원 원형 편광
  • 향상된 내구성으로 머신 비전 용도에 적합

Glass Circular Polarizers (CP42HE)는 표면 반사 및 빛번짐을 감소시키도록 설계되어 다양한 이미징 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 circular polarizer는 linear sheet polarizer와 quarter-wave retarder가 두 개의 광학 등급 글래스 윈도우에 적층되어 있는 구조를 특징으로 합니다. 윈도우의 기판은 강성 및 내구성이 우수하여 산업 용도에 사용하기 적합합니다. 무반사(AR) 코팅 옵션은 425 – 700nm의 가시광에 대한 투과율을 높여줍니다. Glass Circular Polarizers (CP42HE)는 편광의 방향이 좌원 편광이 되도록 합니다. 이미징 어플리케이션의 예로는 머신 비전, 디지털 이미지 처리, 포토그래피 등이 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요