제품이 장바구니에 추가됨

1.5mm Dia., TO-18 Package, InGaAs Photodiode

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
재고 번호 #17-076 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 436,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 436,500 개당
수량 5-9 KRW 382,800 개당
수량 10+ KRW 361,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
AR Coated Flat Window
Type:
InGaAs Photodiode
Package:
TO-18

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
1.5

Optical Properties

Spectral Response (nm):
900 - 1700

Electrical

Responsivity @ 1310nm (A/W):
0.8 minimum / 0.9 typical
Responsivity @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Shunt Resistance @ V=-10mV (MΩ):
20
Capacitance @ VR=0V (pF):
200 typical / 450 maximum
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
3.01 x 10-14
Maximum Forward Current (mA):
10
Maximum Reverse Current (mA):
2
Maximum Reverse Voltage (V):
2

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 900 - 1700nm의 반응 구간
  • 싱글 모드 및 멀티 모드 광섬유 결합을 지원하는 패키지 타입 제공
  • 좁은 면적(고속 반응)부터 넓은 면적까지 커버
  • Segmented InGaAs Photodiode 보유

해당 제품은 900 - 1700nm에서 반응성이 우수하고 활성 영역은 0.07 - 3.0mm입니다. 활성 영역이 1mm 미만인 제품은 1100 - 1620nm에서 저용량, 저암전류, 높은 반응성을 제공하므로 고속 데이터 통신 및 통신 어플리케이션에 적합합니다. 활성 영역이 1mm 이상인 제품은 넓은 사용 면적, 적은 노이즈, 높은 션트 저항을 제공하므로 신호가 약해도 감도가 높습니다. 해당 제품의 패키지 종류로는 TO-46/TO-18/TO-5 패키지가 있으며 패키지에 따라 볼 렌즈 혹은 양면 무반사(AR) 코팅 윈도우가 포함되어 있습니다. 해당 제품은 적외선 레이저 정렬, 의료 진단, 화학 분석을 비롯한 다양한 연구 및 OEM 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 제품의 칩 가장자리 부분의 불균일성으로 인해 디텍터의 반응성이 저하될 수 있으므로 입사광을 중앙으로 모으려면 초점 렌즈나 핀홀을 사용하는 걸 권장합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요