제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Dia., VIS Coated, Linear Glass Polarizer (XP42)

×
재고 번호 #19-648 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 195,800
수량 1-9
KRW 195,800
수량 10+
KRW 174,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.20
Construction:
Laminated Glass Polarizing Film

Optical Properties

Coating:
VIS AR Coated
Extinction Ratio:
9000:1 @ 546nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP42 Laminated Between Glass
Transmission (%):
45 @ 546nm
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 425 - 700nm
Wavelength Range (nm):
425 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98 @ 546nm

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +55

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 비코팅 또는 VIS AR 코팅 옵션
  • 99.98%가 넘는 편광 효율성
  • 비코팅 버전은 42%의 투과율, AR 코팅 버전은 45%의 투과율
  • XP42 PlasticFilm 또한 이용 가능

TECHSPEC® High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42)는 높은 투과율과 효율성을 제공하는 제품으로서 각종 산업 및 연구 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 99.98%가 넘는 편광 효율성과 9000:1의 소광비를 자랑하는 이 폴라라이저는 2개의 광학 등급 글래스 사이에 XP42 high contrast linear polarizing film이 접합된 구조를 갖습니다. TECHSPEC High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42)는 비코팅 버전을 비롯해 425 – 700nm에서 향상된 투과율을 제공하는 VIS AR 코팅 버전 등 두 가지 버전으로 공급됩니다. 무작위로 편광되는 입사광에서 일반 단일 필터의 투과율은 비코팅 처리 시 42%, AR 코팅 처리 시 45%입니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요