제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Dia x 22.5mm FL, VIS EXT+, High Precision Aspheric Lens

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
재고 #22-891 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 870,000
수량 1-5
KRW 870,000
수량 6+
KRW 696,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
15.00 +0.00/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
22.50 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.33
Back Focal Length BFL (mm):
16.71
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/40
Coating:
VIS-EXT+ (350-700nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Centering (arcmin):
<3
Surface Quality:
40-20
Clear Aperture CA (mm):
13.50
Edge Thickness ET (mm):
6.25
Center Thickness CT (mm):
8.79
f/#:
1.5
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Type:
Aspheric Lens
Wavelength Range (nm):
350 - 700
Conjugate Distance:
Infinite
Note:
3D Surface Profile not included with coated lenses
Power (diopters):
44.44

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

  • 고정밀 비구면 표면
  • 비코팅 렌즈인 경우 3D 표면 프로파일 제공
  • 비코팅 혹은 반사율이 0.25% 미만인 V-코팅 옵션 제공

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lens는 λ/40 wave보다 뛰어난 비구면 형상 오류(aspheric figure error)를 보장합니다. 정밀한 MRF(magneto-rheological finishing) 공법으로 구현되는 이 비구면 렌즈는 15 - 50mm 직경 범위에 높은 NA 값을 제공하며 다양한 이미징 및 저광도 어플리케이션에 사용하기 적합합니다. 각 TECHSPEC® High Precision Aspheric Lens는 개별적으로 측정됩니다. 비코팅 렌즈인 경우 3D 표면 프로파일이 제공됩니다. 특정 Nd:YAG 레이저 파장에서 설계된 회절 한계 비구면 렌즈의 경우 당사의 TECHSPEC® High Precision Laser Grade Aspheric Lens를 참조하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작