제품이 장바구니에 추가됨

15mm Dia x 60mm Focal Length, Spherical Mirror

×
재고 번호 #46-236 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 65,600
수량 1-49
KRW 65,600
수량 50+
KRW 58,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00 +0.00/-0.30
Back Surface:
Ground
Center Thickness CT (mm):
3.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.30
Edge Thickness ET (mm):
3.23
Edges:
Ground

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/4
Effective Focal Length EFL (mm):
60.00
Radius of Curvature (mm):
120.00
Aperture (f/#):
f/4
Coating:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Coating Type:
Metal
Radius R (mm):
120.0
Wavelength Range (nm):
400 - 2000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 알루미늄 코팅
  • UV, VIS 및 IR 용도로 아주 적합
  • 다양한 지름 및 f/# 조합 이용 가능

λ/4 Spherical Mirrors의 뒷면은 평평하고 알루미늄 코팅된 앞면은 구형입니다. 이 mirror는 UV, VIS 및 IR 파장 범위의 용도로 아주 적합합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program