제품이 장바구니에 추가됨

15mm Diameter Laser Diode Mirror

×
재고 번호 #43-854 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 37,000
수량 1-10
KRW 37,000
수량 11+
KRW 28,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00 ±0.25
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Thickness (mm):
3.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Rabs >97% @ 633nm
Coating:
Dielectric Mirror (500-700nm)
Coating Type:
Dielectric
Design Wavelength DWL (nm):
633

Environmental & Durability Factors

Durability:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 가시 레이저 다이오드 광의 95% 이상을 반사시킴
  • 다중 반사 시스템에 적합
  • 45° AOI에서 633nm용으로 최적화된 코팅

Visible Laser Diode Mirrors는 visible laser diode의 반사율을 극대화하기 위해 특수 코팅이 된 제품입니다. 45°의 입사각에서 633nm에 최적화된 이 미러는 반사율이 85 - 90%에 불과한 standard first surface mirror보다 97%의 더 높은 반사율을 제공합니다. 이처럼 광손실의 감소는 광손실이 시스템 효율에 큰 영향을 줄 수 있는 다중 반사 시스템에 특히 더 중요합니다.

제품자료

Reflectance Specifications (45° Angle of Incidence)
@ 500nm 95.0%
@ 550nm 97.0%
@ 600nm 97.5%
@ 633nm 97.0%
@ 635nm 97.0%
@ 650nm 96.5%
@ 670nm 96.0%
@ 675nm 95.0%
@ 700nm 94.5%

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
15.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-557 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program