제품이 장바구니에 추가됨

1.5mm Diameter, Ruby Ball Lens

Sapphire and Ruby Ball Lenses

×
재고 번호 #43-641 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 35,500
수량 1-10
KRW 35,500
수량 11+
KRW 28,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
1.50
Specific Gravity (g/cm3):
3.98
Compressive Strength (psi):
300,000
Diameter Tolerance (μm):
±2.54

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
600 - 5500
Index of Refraction (nd):
1.77
Sphericity (μm):
0.625
Wavelength Range (μm):
0.6 - 5.5

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.4
Porosity (%):
0.00

Environmental & Durability Factors

Melting Temperature (°C):
2053.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

사파이어와 루비 볼 렌즈는 AL203로 만들어 집니다. 루비 혹은 루비 첨가 사파이어는 산화 크롬의 소량으로 붉은 빛을 가지고 있습니다 (Ruby ball의 크롬 함량은 일반적으로 0.5% 초과). 물리적과 화학적 특성은 거의 같지만 광학 특성은 다릅니다. 사파이어는 광학 투과율이 훨씬 좋은 방면에 루비는 쉽게 보여서 물리적 용도로 다루기가 쉽습니다.

볼 렌즈들의 관한 더 자세한 정보와 NA와 초점거리를 구하는 공식은 Understanding Ball Lenses.에 있습니다.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Small Lens Clamp for 1-3mm Dia. Optics Fixed #12-869 KRW 216,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program