제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm λ/20, 532nm V-Coat, Nd:YAG Right Angle Prism

TECHSPEC Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
재고 번호 #37-631 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 515,309
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 515,309 개당
수량 6-25 KRW 412,206 개당
수량 26-49 KRW 386,868 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Length of Hypotenuse (mm):
21.20
Length of Legs (mm):
15.00

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±15
Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Pyramid Tolerance (arcmin):
±1
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm
Surface Flatness (P-V):
λ/20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2, 20ns, 20 Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • λ/20의 표면 평탄도
  • 0.25% 미만의 반사로 Nd:YAG 용도에 적합
  • 5 - 25mm의 크기로 이용 가능

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism은 정밀한 표면 평탄도에 보증받은 laser damage threshold AR 코팅이 접목된 제품입니다. 이 프리즘은 모든 표면의 평탄도가 λ/20이기 때문에 웨이브프런트 왜곡을 최소화하면서 빔을 조정하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. ±15 arcsecond의 각도 허용 오차로 대량 통합 용도에서 일관된 정렬이 보장됩니다. TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prism은 무반사 코팅 처리가 된 프리즘의 레그(leg)를 통해 투과가 일어나도록 설계되었습니다. 수직적 통합 제작 공정으로 맞춤 제작 요청에 따라 손쉽게 사이즈를 조정할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.