제품이 장바구니에 추가됨

15mm Length x 35mm Width, Compact Carrier

×
재고 번호 #54-930 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 54,400
수량 1-9
KRW 54,400
수량 10+
KRW 48,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Note:
Carrier

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
15.00
Width (mm):
35.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Height (mm):
7
Weight (kg):
0.02

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M6 x 1, (2) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 레일 및 캐리어 제공
  • 영국식 혹은 미터식 표준에 맞는 브레드보드에 장착
  • 크기가 작음

해당 제품은 광학 부품을 쉽게 장착 및 배치하고 1m 이상의 거리에서도 직선도가 1mm 이내인 광축을 설정할 수 있게 설계되었습니다. 레일에는 M6 또는 ¼-20 소켓 헤드 캡 나사를 사용하여 레일을 브레드보드나 광학 테이블에 고정할 수 있는 슬롯이 있습니다. 캐리어에는 미터식 포스트와 포스트 홀더를 위한 마운팅 홀이 있으며, 손잡이 나사를 사용하여 캐리어를 레일에 고정합니다. 빛번짐이나 미광 반사를 줄이기 위해 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄으로 제작되었습니다. 해당 제품은 컴팩트한 벤치탑 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 레일과 캐리어는 별도로 판매됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요