TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 118,038 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 104,236 개당 |
| 수량 10-25 | KRW 96,305 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 사용자 어플리케이션에 통합하거나 실험실에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 구경 크기를 조절하는 방법은 2가지 입니다. 기본 핀으로 표준 각도 편차를 조정하는 방식이 있고, 조리개 안쪽 하우징 위의 톱니바퀴 톱니의 움직임으로 핀의 움직임을 똑같이 만드는 방식이 있습니다. 이러한 방식을 활용하면 호환 가능한 톱니바퀴로 커스텀 모션 제어가 가능합니다. 또한, 조리개가 움직일 수 있는 영역 안에 있으면 그 위치에 관계 없이 빠르고 정확하면서 반복적인 모션이 유지됩니다. 무반사(AR) 리프 셔터와 호환 가능한 구경 옵션으로 7mm, 12mm, 22mm, 28mm, 38mm가 제공됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®