제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Uncoated Ultra Precision UV Fused Silica Right Angle Prism

×
재고 번호 #35-904 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 457,011
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 457,011 개당
수량 6-25 KRW 410,764 개당
수량 26-49 KRW 365,959 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Length of Hypotenuse (mm):
21.20
Length of Legs (mm):
15.00

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±15
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Pyramid Tolerance (arcmin):
±1
Image Orientation:
Left-Handed
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Surface Flatness (P-V):
λ/20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • λ/20의 Surface Flatness
  • UV Fused Silica 기반
  • Laser Optic의 품질

TECHSPEC® λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms는 요건이 가장 까다로운 어플리케이션을 위한 정밀 스펙을 특징으로 합니다. 이러한 프리즘은 λ/20의 surface flatness와 20-10의 surface quality를 갖는 레이저 용도로 제작됩니다. 당사의 TECHSPEC® λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms는 업계 최고의 ±15 arcsecond 각도 허용오차를 갖기 때문에 optical path의 제어가 보장됩니다. UV Fused Silica substrate는 deep UV까지 확장된 파장 범위를 제공합니다.

제품자료

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.