제품이 장바구니에 추가됨

15" x 15", 0.090" FL, Lenticular Array

×
재고 번호 #43-027 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 404,790
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 404,790 개당
수량 11-49 KRW 364,414 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Array
Number of Lenses:
53 per 25.4mm

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (inches):
0.09
Center Thickness CT (mm):
2.30
Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Dimensions (inches):
15 x 15
Dimensions (mm):
381 x 381
Effective Size (inches):
15 x 15
Thickness Tolerance (%):
±40
Thickness Tolerance (mm):
±0.92

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
2.29
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Effective Focal Length EFL (inches):
0.09
Index of Refraction (nd):
1.49

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
80 (Maximum)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 기존의 원통형 렌즈 배열로 구성
  • 고효율 디퓨저처럼 사용
  • 원통형 렌즈 축은 첫 번째 수치의 축을 기준으로 정렬

기존의 원통형 렌즈 배열로 구성된 제품으로 효과적인 광선 분할, 확산 및 포커싱이 가능합니다. 원통형 렌즈 각각의 초점 거리는 일반적으로 렌즈 폭의 3 - 5배이며 축은 어레이 면적 수치의 첫 번째 수치의 축을 기준으로 정렬되어 있습니다. 해당 제품은 작동 거리가 짧을 때 혹은 프로젝션 스크린, 3D 촬영에서 고효율 디퓨저처럼 사용하기에 적합합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요