제품이 장바구니에 추가됨

15X Widefield Eyepiece

Microscope Eyepieces

×
재고 번호 #35-691 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 224,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 224,800 개당
수량 5+ KRW 213,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Widefield

Physical & Mechanical Properties

Eye Relief (mm):
13

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
16.70
Field Stop Diameter (mm):
16
Magnification:
15X

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광시야 및 DIN-45mm 버전 보유
  • 광시야 버전은 디옵터 조절 가능
  • 3가지 기본 배율

Microscope Eyepieces는 볼록한 표면이 서로 마주 보고 있는 achromatic doublet 렌즈와 단일 PCX 렌즈 구성을 특징으로 하는 현미경 시스템에 적용됩니다. 이 접안렌즈는 기성 achromatic 대물렌즈와 수직으로 된 brightfield (정립 명시야) 현미경 시스템에 이상적인 제품입니다. Microscope Eyepieces는 다른 배율, 초점 거리, field stop을 가진 기성 제품으로 이용 가능합니다. 추가적인 배율 옵션은 요청 시 가능합니다. 특정 사양에 대한 상담을 원하시는 경우 바로 연락 주세요.

참고: Eyepiece는 세트로는 구매가 불가능하며, 낱개로만 판매됩니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요