제품이 장바구니에 추가됨

160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

#12-796: 160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

#12-796: 160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

×
재고 번호 #12-796 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 121,800
수량 1+
KRW 121,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Included Hardware:
(4) 1/4-20, 1/2" Long Screws; (4) M6 x 1.0, 12mm Long Screws

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
164.00
Thickness (mm):
8.00
Width (mm):
140.00
Construction:
Anodized Aluminum
Weight (kg):
0.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 튼튼한 구조
  • 정밀한 움직임을 위한 미세한 Lead 나사
  • Black anodized 알루미늄
  • 쉬운 조절을 위한 큰 knob
  • Jack의 위치를 고정시키는 고정 knob.

이 미세한 나사 움직임을 보유한 단단한 Lab Jack은 대부분의 광학 부품들을 55 lbs (25kg) 무게까지 수직으로 정밀하게 조절 가능케 합니다. 윗면은 정밀한 마운팅 플랫폼으로 ¼-20과 M4 탭 구멍 (도면 참조)을 보유합니다. 아래 플랫폼은 추가적인 M6 metric과 ¼-20 English 크기의 (미 표기) 구멍이 있어서 일반적인 마운팅 면을 수용 할 수 있는 공간이 배치되어 있습니다. 고정 knob는 원하는 높이에 고정 시켜줍니다. 회전 한번으로 플랫폼을 1mm 움직입니다. 모든 치수는 mm로 표기.

60mm 정사각형, 8mm 두꺼운 마운팅 어댑터 plate #58-291은 M4 구멍에 마운트 되고 ¼-20 이나 M6 소켓 head cap 나사에 카운터보로 사용됩니다. : #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335,와 #56-336 스테이지와 호환됩니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter #12-796 KRW 121,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter #12-797 KRW 132,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요