제품이 장바구니에 추가됨

1.65μm, 50mm Diameter, Infrared Longpass Filter

Infrared (IR) Longpass Filters

×
재고 번호 #68-658 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 728,828
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 728,828 개당
수량 10-25 KRW 655,698 개당
수량 26-49 KRW 622,841 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter
Note:
Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.00 ±0.2
Parallelism (arcmin):
<10
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥3.0
Cut-On Wavelength (nm):
1,650.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
>85
Transmission Wavelength (nm):
1730 - 3300
Transmission Wavelength (μm):
1.73 - 3.30
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1650
Slope Factor (%):
<7
Cut-On Wavelength (μm):
1.65 ±0.07
Surface Flatness (P-V):
3 - 5λ

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-62 to +71

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 실리콘 또는 게르마늄 기반 위에 코팅 처리됨
  • Broad Spectral Region을 분리하는데 적합
  • 내구성, 첫 째면 코팅

Longpass filter는 특정 파장에서 뚜렷한 cut-off를 제공합니다. 종종 order sorting 또는 광대역을 분리하는데 사용되며 동시에 원하는 에너지는 투과시키고 원하지 않는 에너지는 반사시킵니다. IR-투과 기질 상에 있는 견고한 첫 째면 절연질 코팅 구조로된 infrared (IR) Longpass Filter는 고품질 광학 부품들과 관련된 일반적인 클리닝과 핸들링에도 잘 견뎌냅니다. 특히 FTIR spectroscopy와 Thermal Imaging 용도로 유용합니다. 특수 사이즈와 코팅 문의는 기술영업부로 연락 주시기 바랍니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요