제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

16mm Dia. Thin Mount, M4

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

×
재고 번호 #13-791 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 32,136
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 32,136 개당
수량 5+ KRW 30,591 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Optic Holding Style:
Requires S-Mount Circular Optic Mounts (16mm O.D.)
Tube System Compatibility:
S-Mount Circular Optic Mounts

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Clear Aperture CA (mm):
16
Centerline Height (mm):
25.4

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
16.0
Compatible Post:
M4 x 0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 25.4mm - 63.5mm의 일정한 광학 중심선을 따라 0.5” - 4” 직경의 광학 부품을 장착하는 데 적합
  • 공간이 제약된 시스템에 안성맞춤인 콤팩트한 디자인
  • C-, S-, T-Mount Circular Optic Mount 옵션 및 ID (SM) Thread와 호환 가능

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts는 일정한 중심선 높이를 필요로 하는 postmounted benchtop system에 옵틱을 수월하게 결합 및 정렬할 수 있도록 설계되었습니다. 모든 마운트는 기본적으로 25.4mm의 광학 중심선을 활용하며, 마운트가 커질수록 표준 규격에 따라 12.7mm씩 증가합니다. 이러한 표준 규격은 TECHSPEC Mounting PostsPedestal Posts와 사용 시 별도의 조절 없이도 기계적 축 및 광축이 정렬되도록 합니다. 8-32 및 M4 mounting thread와 함께 제공되는 이 마운트는 metric 및 English 시스템을 모두 지원합니다. TECHSPEC Compact Lens Mounts는 16mm, 30mm, 48mm 직경의 마운트 내부에 장착 시 C-Mount, S-Mount, T-Mount Circular Optic Mount와 호환이 가능합니다. 이 마운트는 크기가 작기 때문에 공간적 제약이 있는 시스템에 사용하기 적합합니다.

참고: English 규격의 미러 마운트에 metric 규격의 광학 부품을 사용하면 광학 중심선이 다소 하향 이동합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.