제품이 장바구니에 추가됨

16mm f/16 HPi+ Lens 1.2"

×
재고 번호 #29-277 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 761,300
수량 1+
KRW 761,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
109.20
Maximum Diameter (mm):
62
Outer Diameter (mm):
62
Maximum Rear Protrusion (mm):
4

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
23.3°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
31.7°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
45.9°
Maximum Image Circle (mm):
19.30
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
52.0°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
50.3°
Number of Elements (Groups):
9
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
26.1°
Focal Length FL (mm):
16.00
Working Distance (mm):
100mm to ∞
Aperture (f/#):
f/16
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
36.46
Object Space Principal Plane (mm):
47.50
Image Space Principal Plane (mm):
-15.70
Maximum Distortion (%):
8.32
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 52° Vertical: 45.2° Diagonal: 67.5°
Exit Pupil Position (mm):
-54.67
Wavelength:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.2"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58 x 0.75
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 당사 HP+ Series Lens의 Instrumentation 버전(HPi+)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
  • 1.2”, C-마운트 렌즈
  • 최대 2450만 화소, 2.74µm 픽셀 크기의 센서
  • 초점 거리: 16 - 35mm

해당 제품은 FA(Factory Automation, 공장 자동화) 및 머신 비전의 까다로운 요건을 충족할 수 있는 우수한 성능을 갖추도록 설계되었습니다. 또한, 4세대 Sony Pregius S™ 24.5MP 1.2" IMX530 및 IMX540 센서와 호환 가능합니다. 조리개 값이 f/2.8이므로 광 처리량이 향상되고 고해상도 성능을 갖습니다. C-마운트 렌즈이며 조리개나 포커싱 메커니즘이 없어 크기, 무게, 비용이 감소했습니다. 해당 제품은 측정 및 계측, 3D 스테레오 비전, 객체 추적에 적합합니다.

HP+ Series: 불필요한 조절을 방지할 수 있는 고정 초점 및 조리개 링, 공장 자동화에 적합한 설계가 특징입니다.
HP Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
HPi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
HPr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요