제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens

16mm Focal Length

×
재고 #85-349 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 210,500
수량 1+
KRW 210,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
40.80
Maximum Diameter (mm):
26.5
Weight (g):
37
Maximum Rear Protrusion (mm):
1.09
Diameter (mm):
26.50

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
44.5mm - 22.7°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
61.4mm - 30.9°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
33.3mm - 17.1°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0366
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
61.4mm - 30.9°
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
50.1mm - 25.2°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
39.6mm - 20.2°
Focal Length FL (mm):
16.00
Primary Magnification PMAG:
0.149
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.8
Coating:
425 - 675nm BBAR
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
19.19
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
25mm - 12.8°
Object Space Principal Plane (mm):
21.30
Image Space Principal Plane (mm):
-3.00
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 59.7mm - 30.9°
Vertical: 44.6mm - 23.4°
Diagonal: 75mm - 38.3°
Maximum Distortion (%):
-0.77
Exit Pupil Position (mm):
-5.43
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M22.0 x 0.75 (Male)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품명

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please contact us.

제품군의 상세 설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lens의 Instrumentation 버전(Ci)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 3.5 - 50mm
  • Ruggedized 버전(Cr) 구성 가능

해당 제품은 TECHSPEC® C 시리즈 렌즈의 간소화 버전입니다. TECHSPEC® C 시리즈 렌즈와 마찬가지로 렌즈 간의 변화(lens-to-lens variation)가 적고 BBAR 코팅 처리가 되어 있어 빛의 투과를 극대화하는 동시에 무게와 크기를 줄였습니다. 초점 조절 및 고정이 가능하므로 기기 결합에 가장 적합한 포커스 위치를 설정하여 고정할 수 있습니다. 해당 제품은 공장 검사 및 자동화부터 벤치탑 바이오메디컬 기기까지 다양한 어플리케이션에서의 대량 구매를 고려한 특수 설계가 적용되었습니다. 해당 제품은 다양한 조리개 옵션을 제공하므로 해상도, 처리량, 피사계 심도를 자유자재로 조절할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • C Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다. VIS-NIR BBAR 및 SWIR 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • Cr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.
  • Cx Series: 유연한 모듈식 메커니즘을 통해 렌즈를 분리하여 리퀴드 렌즈, 조리개 등의 액세서리와 쉽게 결합할 수 있습니다.
  • Liquid Lens Cx Series: 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되어 있도록 설계하였습니다.
  • Cw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급을 준수하도록 설계되었습니다.
제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount to NF-Mount Adapter #89-945 KRW 39,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Locking Retainer Nut for Ci Series Lenses #89-944 KRW 39,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Adapter M25.5 x 0.50 from M22 x 0.75 (Female) #89-941 KRW 39,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f1.8
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f1.8
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f1.8
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f1.8
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#85-349, 16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.8

기술 정보

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm
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
Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

바로 보기

Working Distance and Focal Length Basics

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

바로 보기

Focal Length 및 Field of View 이해하기

Learn how to understand focal length and field of view for imaging lenses through calculations, working distance, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Lens Performance Curves

Are you trying to measure the performance of your lens? Although this can be a difficult task, there are curves that can help. Read more at Edmund Optics.

바로 보기

Introduction to Modulation Transfer Function

Want to know more about the Modular Transfer Function? Learn about the components, understanding, importance, and characterization of MTF at Edmund Optics.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 5: Ruggedized Imaging Lenses with Cory Boone and Ben Weaver

The expansion of automation has made the ruggedization of imaging lenses from shocks, vibrations, and temperature swings more important than ever before.

바로 보기

Ruggedized Imaging Systems – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 9

A new generation of harsh environment lenses has been developed to support the spread of automation and protect their imaging systems.

바로 보기

Ruggedized Imaging Lenses

Not all ruggedized imaging lenses feature the same type of ruggedization. Learn about the advantages and disadvantages of each type at Edmund Optics.

바로 보기

이미징 렌즈의 강건설계

Have an application in a demanding environment? Learn about the different types of ruggedization: industrial, ingress protection, and stability at Edmund Optics.

바로 보기

Ruggedized Imaging Lens

Edmund Optics® manufactures several different types of ruggedized imaging lens assemblies.

바로 보기

Ruggedized Machine Vision Lenses for Harsh Environments

Edmund Optics imaging and machine vision lenses are robustly designed for use in harsh environments and are available in a number of options for the most demanding applications.

바로 보기

Ruggedization of Machine Vision Lenses

Harsh Environments Call For Athermalized Imaging Lenses

Where can I find more information on the various types of Ruggedization?

I’m currently using a different Edmund Optics® imaging lens. Can you ruggedize my lens?

Are Zemax prescription files available for your standard ruggedized lenses?

Can ruggedization make lenses waterproof?

Vibration Rating

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

바로 보기

광학 수차의 비교

Trying to understand optical aberrations? Check out how to identify aberrations and view examples at Edmund Optics.

바로 보기

렌즈 설계에서 MTF의 수차 보정

Do you have multiple projects that involve the use of a lens? Find out about different lenses that can be adapted for multiple purposes at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Lens Selection

이미징 렌즈 선택 가이드

Fixed focal length, zoom, and macro lenses are all variable magnification lenses. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Lens Spacers, Shims & Focal Length Extenders

Want to learn how to extend a lens beyond its limits in an application? Learn more about spacers, shims, and focal length extenders at Edmund Optics.

바로 보기

MTF Curves and Lens Performance

Explore the differences in the performance of imaging lenses by directly comparing the associated modulation transfer function (MTF) curves.

바로 보기

The Anatomy of a Lens

Become familiarized with the key components of an imaging lens assembly and how they function.

바로 보기

Modulation Transfer Function (MTF) 및 MTF Curve

MTF curves allow you to compare the performance of multiple lenses at the same time. To find out how MTF curves are beneficial, read more at Edmund Optics.

바로 보기

Variable Magnification Lens 선정 방법

To decide what imaging lens is right for a system, it is important to know the parameters of the imaging system used. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Fixed Magnification Lens 선정 방법

Fixed magnification lenses typically function properly at a single working distance and are specified by their magnification. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Resolution을 기반으로 한 렌즈 선별 – 고급

The modulation transfer function of a lens varies depending on working distance, sensor size, f/#, and wavelength. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.8: 차후 모듈에 대한 간단한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Best Practice #1 Bigger is Better

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Best Practice #2 Don't Believe Your Eyes

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Best Practice #3 Don't Get Too Close

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Best Practice #7 No Universal Solution

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Best Practice #9 Be A Control Freak

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Best Practice #10 Be The Squeaky Wheel

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Best Practice #11 Make A List

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO’s Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

The Impact of Distortion

Nick Sischka explains distortion in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

Calculating Lens Resolution with Precision

Deciphering Lens Specifications and Choosing the Proper Lens

A Closer Look at Resolution Testing

I’ve been using the thin lens approximation to calculate the minimum object distance and field of view of an imaging lens and camera I have, is there a simple formula for estimating these parameters?

How do I know what lens mount is best to use for my imaging or vision system?

What are M12 (S-Mount) lenses?

M12 or S-Mount lenses are a type of compact imaging lens used in space-constrained applications.

바로 보기

What is an MVO Double Gauss imaging lens?

What are fixed focal length lenses?

Fixed focal length lenses are entocentric imaging lenses used in machine vision.

바로 보기

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Edmund Optics designs and manufacturers many types of imaging lenses.

바로 보기

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Imaging lenses feature a wide variety of lens mounts, all of which offer different benefits.

바로 보기

Angular Field of View (AFOV)

Aperture (f/#)

Aperture Stop (구경 조리개)

Entrance Pupil(입사 동공)

Exit Pupil(사출 동공)

Field

Field Efficiency

Fixed Focal Length Lens

F-Mount

Image Circle

Line Pair (lp)

Vignetting

Working Distance (WD)

Working f/#

Zoom(확대)

Imaging System Parameter Calculator

Imaging Lens Selector

Sensors and Lenses

Imaging lenses and sensors must be paired together with special attention.

바로 보기

이미징 시스템의 6가지 기본 변수

Want to understand the basic concepts of imaging? Learn more about essential terms and how they incorporate in the imaging industry at Edmund Optics.

바로 보기

Contrast

Is the definition on your image not clear? Go back to the basics and learn more about the contrast of an image and its importance at Edmund Optics.

바로 보기

Lens Mounts

There are numerous mount types for connecting an imaging lens to a camera. Depending on the application, some mounts are more useful than others.

바로 보기

Distortion

Distortion is an individual aberration that misplaces information but can be calculated or mapped out of an image. Learn more about distortion at Edmund Optics.

바로 보기

f/# (Lens Iris/Aperture 설정)

When it comes to your lens, the f/# is one of the most important settings because it controls multiple parameters. Find out what the f/# controls at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

렌즈부터 센서까지:정보 수집의 한계

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

바로 보기

렌즈 배율

Are you new to imaging and want to learn more about lens magnification? Learn more about lens magnification and other key imaging concepts at Edmund Optics.

바로 보기

센서의 상대 조도, Roll Off 및 Vignetting

In order to understand vignetting, it is important to understand sensor sizes, formats, and roll-off and relative illumination. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

파장이 성능에 미치는 영향

Wavelengths can be both valuable or hazardous when trying to obtain information from an imaging system. Learn more about fixing wavelength issues at Edmund Optics.

바로 보기

Depth of Field 및 Depth of Focus

Are you getting depth of field and depth of focus confused? Discover the differences and how to distinguish the two from one another at Edmund Optics.

바로 보기

Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses from Edmund Optics combine a high-resolution with the electronic auto-focus of an integrated liquid lens

바로 보기

Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses from Edmund Optics offer both high resolution and fast electronic focus.

바로 보기

Why Should I Use a Lens Designed Specifically for SWIR Wavelengths?

Short wave infrared (SWIR) imaging applications require specialized imaging optics, as lenses designed for visible use are not optimized for SWIR wavelengths

바로 보기

EO의 이미징 렌즈 제작 방식

Imaging lens assemblies are vital components for a wide range of cutting edge applications including machine vision, biomedical instruments, factory automation, and robotics.

바로 보기

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1: 이미징 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Edmund Optics Imaging: Telecentric Lenses versus Hypercentric Lenses

Join EO's Nick Sischka, Director of Imaging, as he inspects pipes for various defects using the TECHSPEC Telecentric Lens versus the TECHSPEC Hypercentric Lens.

바로 보기

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

Lens Selection Guide, Part 2

The makings of a successful imaging lens, Part Three: Testing and metrology, ensuring you get what you asked for

The makings of a successful imaging lens, Part Two: Performance-based specifications and their design considerations

The makings of a successful imaging lens, Part One: Application and specification development

Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

What is the difference between depth of field and depth of focus?

Which type of colored filter is best for my imaging application?

Back Flange Distance

Depth of Field (DOF)

Depth of Focus (초점 심도)

Distortion (왜곡)

Distortion, Non-Monotonic

Field Curvature(상면 만곡)

Focal Length Extender

Horizontal Resolution

Hyperfocal Distance(과초점 거리)

Primary Magnification (PMAG)

Relative Illumination (RI)

S-Mount

Sliding Focusing Mechanism

T-Mount

고품질의 이미지를 얻기 위한 11가지 베스트 예제

Do you use imaging systems constantly in your professional field? Learn top tips for improving your imaging system and practices at Edmund Optics.

바로 보기

Machine Vision 렌즈에 미치는 수차의 영향

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

바로 보기

Resolution 및 Contrast의 한계: The Airy Disk

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

바로 보기

What is Imaging?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

바로 보기

SWIR 이란?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Resolution and MTF Testing

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

바로 보기

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 1.2: Working Distance

EO Imaging Lab 모듈 1.5: 센서 사이즈

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.2: 조명 형태의 W

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.5: 백라이트

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Contrast(대비)

Spatial Frequency

Resolution과 Contrast 비교

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.7: Contrast에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Diffraction Limit (회절 제한)

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Parfocality

Resolution

Resolving Power

Resolution

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.6: Resolution에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.8: Depth of Field에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2: 계측 정확성 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

C-Mount

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

2011 Telecentric Bell 연

The Future Depends on Optics®

바로 보기

What is an "in-line" video system?

Edmund Optics Imaging Comparison: Why Optics Matter

The success of your machine vision application depends on the quality of your optical components.

바로 보기

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.
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
IDS Imaging U3-3274LE-C-HQ 1/1.8" Color Board Level USB 3.1 Camera Color Camera #24-122 KRW 639,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IDS Imaging U3-3274LE-C-HQ 1/1.8" Monochrome Board Level USB 3.1 Camera Monochrome Camera #24-124 KRW 639,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3270LE-C-HQ 1/1.8" Color USB3 Camera Color Camera #24-106 KRW 656,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3270LE-M-GL 1/1.8" Monochrome USB3 Camera Monochrome Camera #24-107 KRW 656,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC, Sony IMX265, 3.2 MP, Color Camera Color Camera #11-465 KRW 680,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX, Sony IMX265, 3.2 MP, Color Camera Color Camera #13-678 KRW 680,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC, Sony IMX265, 3.2 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-464 KRW 680,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX, Sony IMX265, 3.2 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-677 KRW 680,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI054S-CC, Sony IMX490, 5.4MP, Color Camera Color Camera #17-101 KRW 687,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC, Sony IMX265, 3.2MP, Color Camera Color Camera #13-716 KRW 768,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC, Sony IMX265, 3.2MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-715 KRW 768,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IDS Imaging U3-3274LE-C-HQ 1/1.8" Color Board Level USB 3.1 AutoFocus Camera Color Camera #24-123 KRW 804,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3274LE-C-HQ 1/1.8" Monochrome Board Level USB 3.1 AutoFocus Camera Monochrome Camera #24-125 KRW 804,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1.8" Blackfly® PoE GigE Color Camera Color Camera #34-510 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-528 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #12-750 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1.8" Blackfly® PoE GigE Monochrome Camera Monochrome Camera #34-511 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-527 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-31S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-749 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3270CP-C-HQ 1/1.8" Color USB3 Camera Color Camera #16-528 KRW 848,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-35gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-915 KRW 848,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-35gc Color GigE Camera Color Camera #35-916 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC, Sony IMX264, 5.0 MP, Color Camera Color Camera #11-467 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC-IX, Sony IMX264, 5.0 MP, Color Camera Color Camera #13-686 KRW 891,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-CC, Sony IMX429, 2.8MP, Color Camera Color Camera #17-098 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC, Sony IMX264, 5.0 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-466 KRW 891,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC-IX, Sony IMX264, 5.0 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-685 KRW 891,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-MC, Sony IMX429, 2.8MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-097 KRW 891,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-19S4C-C, PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-077 KRW 949,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-19S4C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-089 KRW 949,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-19S4M-C, PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-078 KRW 949,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-19S4M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-090 KRW 949,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3160CP-C-HQ 2/3" Color USB3 Camera Color Camera #24-081 KRW 986,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3160CP-M-GL 2/3" Monochrome USB3 Camera Monochrome Camera #24-082 KRW 986,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1920-48gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-913 KRW 1,015,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1920-150um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #36-739 KRW 1,015,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-CC, Sony IMX264, 5.0MP, Color Camera Color Camera #12-758 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-27S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-921 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-27S5C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-093 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-MC, Sony IMX264, 5.0MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-757 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-27S5M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-920 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-27S5M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-094 KRW 1,036,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1920-48gc Color GigE Camera Color Camera #35-914 KRW 1,044,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1920-150uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #36-740 KRW 1,044,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-55um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-921 KRW 1,044,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera (Recertified 05-P) Color Camera #36-561-RCD-05P 재인증 제품 KRW 1,051,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-55uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-922 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291m, 2/3" 2.9MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #23-166 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291m, 2/3" 2.9MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #23-190 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291c, 2/3" 2.9MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera Color Camera #23-167 KRW 1,152,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291c, 2/3" 2.9MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #23-191 KRW 1,152,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1600-60gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #88-330 KRW 1,167,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-QC, Sony IMX264MYR, 5.0 MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #19-624 KRW 1,189,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-PC, Sony IMX264MZR, 5.0 MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #19-623 KRW 1,189,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1600-60gc Color GigE Camera Color Camera #88-331 KRW 1,225,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #36-561 KRW 1,276,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-50S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #12-752 KRW 1,276,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-50S5M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #36-560 KRW 1,276,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-50S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-751 KRW 1,276,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3280CP-C-HQ 2/3" Color USB3 Camera Color Camera #16-532 KRW 1,283,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3280CP-M-GL 2/3" Monochrome USB3 Camera Monochrome Camera #16-533 KRW 1,283,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3070CP-C-HQ 1/1.8" Color USB3 Camera Color Camera #16-512 KRW 1,290,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IDS Imaging U3-3070CP-M-GL 1/1.8" Monochrome USB3 Camera Monochrome Camera #16-513 KRW 1,290,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #36-454 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-35um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-925 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-20gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-917 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #36-453 KRW 1,312,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-20S4C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-091 KRW 1,319,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-20S4M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-092 KRW 1,319,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFLY-PGE-50S5C-C 2/3" Blackfly® PoE GigE Color Camera Color Camera #34-512 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® PoE GigE Monochrome Camera Monochrome Camera #34-513 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-QC, Sony IMX264MYR, 5.0 MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #19-626 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-PC, Sony IMX264MZR, 5.0 MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #19-625 KRW 1,334,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-35uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-926 KRW 1,341,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-20gc Color GigE Camera Color Camera #35-918 KRW 1,341,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-28S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-925 KRW 1,421,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-28S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-924 KRW 1,421,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-120um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-923 KRW 1,464,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-120uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-924 KRW 1,493,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1.8" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #33-535 KRW 1,674,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1.8" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #33-534 KRW 1,674,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1600-20uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #88-324 KRW 1,761,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC, Sony IMX421, 2.8MP, Color Camera Color Camera #17-109 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC, Sony IMX421, 2.8MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-108 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-51S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #36-456 KRW 1,892,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-51S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #36-455 KRW 1,892,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS Imaging U3-3080CP-C-HQ 2/3" Color USB3 Camera Color Camera #16-516 KRW 2,037,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-75um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-927 KRW 2,211,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-CC, Sony IMX250, 5.0MP, Color Camera Color Camera #13-738 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-MC, Sony IMX250, 5.0MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-737 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2440-75uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-928 KRW 2,240,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-51S5C-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #33-539 KRW 2,523,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-51S5M-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #33-538 KRW 2,523,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC, Sony IMX250MYR, 5.0 MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-694 KRW 2,914,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC-IX, Sony IMX250MYR, 5.0 MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-698 KRW 2,914,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC, Sony IMX250MZR, 5.0 MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #13-693 KRW 2,914,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC-IX, Sony IMX250MZR, 5.0 MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #13-697 KRW 2,914,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-QC, Sony IMX250MYR, 5.0MP, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-724 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-PC, Sony IMX250MZR, 5.0MP, Polarized Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #13-723 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5C-C Color 10GigE Color Camera #19-795 KRW 3,277,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-794 KRW 3,277,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-51S5PC-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-928 KRW 3,480,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-51S5PC-C PoE GigE Blackfly® S, Polarized Color Camera Polarized Color Camera #13-929 KRW 3,480,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-51S5P-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarization Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #12-793 KRW 3,480,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-51S5P-C PoE GigE Blackfly® S, Polarization Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #12-794 KRW 3,480,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요