에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses는 TECHSPEC UC Series Lens와 동일한 옵틱을 사용하며, 4천만 화소의 해상도를 특징으로 합니다. 이 렌즈는 2.2μm 이하의 소형 픽셀을 위해 설계되었으며, 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있는 여러 종류의 고정 조리개를 제공합니다. 단, 1/2.5” 센서에 맞춰 최적화되어 있긴 하지만, 최대 1/1.8” 센서에도 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses는 견고하면서도 경량의 소형 이미징 솔루션을 필요로 하는 OEM 용도에 안성맞춤입니다.
참고: 조절형 조리개 옵션은 당사 제품인 TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses를 참조하십시오.
Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:
UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.
UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.
UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.
UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) | NIR Camera | #19-558 |
KRW 404,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5.0MP S-Mount, USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) | NIR Camera | #19-557 |
KRW 404,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera | NIR Camera | #19-552 |
KRW 419,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5.0MP S-Mount, USB 3.1 NIR Camera | NIR Camera | #19-551 |
KRW 419,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CS, Sony IMX392, 2.3MP, Color Camera | Color Camera | #13-666 |
KRW 561,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CS-IX, Sony IMX392, 2.3MP, Color Camera | Color Camera | #13-672 |
KRW 561,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MS, Sony IMX392, 2.3MP, Monochrome Camera | Monochrome Camera | #13-665 |
KRW 561,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MS-IX, Sony IMX392, 2.3MP, Monochrome Camera | Monochrome Camera | #13-671 |
KRW 561,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-240m, 1/2.3" 2.35MP S-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #23-178 |
KRW 568,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-240m, 1/2.3" 2.35MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #23-202 |
KRW 568,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-240c, 1/2.3" 2.35MP S-Mount, USB 3.1 Color Camera | Color Camera | #23-179 |
KRW 582,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-240c, 1/2.3" 2.35MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera | Color Camera | #23-203 |
KRW 582,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-319c, 1/1.8" 3.2MP S-Mount, USB 3.1 Color Camera (Recertified 05-P) | Color Camera |
#23-181-RCD-05P
재인증 제품
|
KRW 678,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CS, Sony IMX265, 3.2 MP, Color Camera | Color Camera | #13-676 |
KRW 680,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CS-IX, Sony IMX265, 3.2 MP, Color Camera | Color Camera | #13-682 |
KRW 680,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MS, Sony IMX265, 3.2 MP, Monochrome Camera | Monochrome Camera | #13-675 |
KRW 680,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MS-IX, Sony IMX265, 3.2 MP, Monochrome Camera | Monochrome Camera | #13-681 |
KRW 680,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-319m, 1/1.8" 3.2MP S-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #23-180 |
KRW 790,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-319m, 1/1.8" 3.2MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #23-204 |
KRW 790,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-319c, 1/1.8" 3.2MP S-Mount, USB 3.1 Color Camera | Color Camera | #23-181 |
KRW 804,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-319c, 1/1.8" 3.2MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera | Color Camera | #23-205 |
KRW 804,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) | Monochrome Camera | #19-570 |
KRW 1,029,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) | Monochrome Camera | #19-569 |
KRW 1,029,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) | Color Camera | #19-582 |
KRW 1,058,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) | Color Camera | #19-581 |
KRW 1,058,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #19-564 |
KRW 1,058,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #19-563 |
KRW 1,058,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera | Color Camera | #19-576 |
KRW 1,073,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, USB 3.1 Color Camera | Color Camera | #19-575 |
KRW 1,073,000
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)