에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® Green Series M12 Lens와 마찬가지로 고해상도 성능과 뛰어난 실용성을 모두 겸비하고 있습니다. 컴팩트한 알루미늄 하우징 안에 고정 처리되어 있는 여러 개의 정밀 글래스 광학 부품이 각각의 렌즈를 구성합니다. 해당 제품은 C-마운트 카메라용 M12 x 0.5 어댑터(#53-675)를 사용하여 C-마운트 카메라에 연결할 수 있고, 진동에 취약한 환경에서는 고무 O링이 포함되어 있는 M12 x 0.5 C-마운트 어댑터(#59-241)를 사용하여 C-마운트 카메라에 연결할 수 있습니다. 또한, 자동차, 산업 및 의료용 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 신청 양식 제출 시 확인 후 prescription 데이터가 제공됩니다.
참고: TECHSPEC® M12 이미징 렌즈 액세서리와 호환 가능합니다.
에드몬드옵틱스는 고해상도를 제공하도록 설계된 해당 제품의 하위 제품군을 다양하게 제작합니다. 이러한 고성능 렌즈의 경우 금속 하우징에 정밀 글래스 설계가 적용된 것이 특징이며 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 제품군마다 최적의 사양이 제공됩니다.
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C* | D |
2.0mm | 18.0mm | 21.7mm | 2.26mm | 4.75mm |
3.0mm | 14.0mm | 17.1mm | 4.8 - 4.7mm | 5.8mm |
4.0mm | 14.0mm | 19.7mm | 6.1 - 6.0mm | 4.4mm |
5.0mm | 14.0mm | 14.6mm | 4.0 - 3.9mm | 3.7mm |
6.0mm | 14.0mm | 14.1mm | 6.9 - 6.8mm | 4.5mm |
8.0mm | 14.0mm | 12.3mm | 8.8 - 8.6mm | 3.7mm |
10.0mm | 14.0mm | 17.0mm | 6.6 - 6.3mm | 3.7mm |
12.5mm | 15.0mm | 22.9mm | 10.1 - 9.7mm | 4.8mm |
17.5mm | 14.0mm | 20.7mm | 5.8 - 4.9mm | 7.6mm |
25.0mm | 18.0mm | 30.0mm | 8.5 - 6.5mm | 11.5mm |
![]() |
*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)