제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens

16mm Focal Length, #86-571

16mm Focal Length, #86-571 #16-713 Dovetail Stage placed between #17-291 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-294 (Dovetail Stage Camera Adapter) with #86-571 (16mm HP Series Fixed Focal Length Lens) and FLIR Camera for Imaging Positioning
×
재고 번호 #86-571 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,000,500
수량 1+
KRW 1,000,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
65.40
Maximum Diameter (mm):
48
Outer Diameter (mm):
48
Weight (g):
175
Maximum Rear Protrusion (mm):
0
Maximum Length (mm):
60.4
Minimum Length (mm):
58

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
49.4mm - 22.1°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
67.5mm - 30.4°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
36.9mm - 16.6°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
101.4mm - 43.2°
Maximum Image Circle (mm):
17.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0354
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
113.4mm - 47.6°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
113.4mm - 47.6°
Number of Elements (Groups):
9 (7)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
55.7mm - 24.8°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
44.7mm - 20.0°
Focal Length FL (mm):
16.00
Primary Magnification PMAG:
0.131
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.8 - f/16
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
27.04
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
27.6mm - 12.5°
Object Space Principal Plane (mm):
40.34
Image Space Principal Plane (mm):
-18.60
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 112.4mm - 47.2°
Vertical: 82.7mm - 36°
Diagonal: 144.7mm - 58.1°
Maximum Distortion (%):
-3.75
Exit Pupil Position (mm):
-87.31
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.1"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M46 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85μm 픽셀 사이즈 센서
  • 머신 비전용 고성능(HP) C-마운트 렌즈
  • 초점 거리: 8 - 50mm

해당 제품은 FA(Factory Automation, 공장 자동화) 및 머신 비전의 까다로운 요건을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm 렌즈는 1" 및 1.1" 센서 포맷과 호환되며, 50mm 렌즈는 최대 4/3" 센서 포맷과 호환됩니다. 조리개 값이 f/1.8과 f/2.8이므로 광 처리량이 향상되고 고해상도 성능을 갖습니다. C-마운트 제품이며 불필요한 조절을 방지할 수 있는 고정 초점 및 조리개 링, 그리고 표준 광학 필터를 통합할 수 있는 전면 필터 스레드가 특징입니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HP Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • HP Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
  • HPi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • HPr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

제품자료

#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-571, 16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program