제품이 장바구니에 추가됨

16mm LensConnect BH Series Fixed Focal Length Lens

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

×
재고 번호 #24-191 품절/문의요망
×
유사 품목
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,819,800
수량 1+
KRW 1,819,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
DL1623UC-MPY
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Motorized
Weight (g):
173
Dimensions (mm):
59.5 x 59.2

Optical Properties

Maximum Image Circle (mm):
14.00
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
38.9° x 29.0° (D 47.0°)
Focal Length FL (mm):
16.00
Working Distance (mm):
110 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.3 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/1.1"
Resolution (MegaPixels):
12.00

Hardware & Interface Connectivity

Control Interface:
USB2.0 TypeA
Length of Cable (mm):
300 ±20

Threading & Mounting

Filter Thread:
M35.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • USB 인터페이스로 초점 및 조리개 조절
  • 1200만 화소, 1/1.1”, C-마운트
  • 초점 거리: 8 - 50mm
  • 가변 초점 거리 옵션 제공

해당 제품은 플러그 앤 플레이를 지원하는 Windows 혹은 Linux와 호환되는 소프트웨어를 통해 초점 및 조리개 원격 조절이 가능하도록 설계되었습니다. 통합 USB 2.0 Type-A 커넥터를 사용하여 초점 거리 옵션으로 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm가 제공되는 렌즈를 제어하고 전원을 공급할 수 있습니다. 해당 제품은 1200만 화소 센서에 적합한 고해상도를 지원하며 스테퍼 모터로 정밀 초점 제어가 가능하고 반복도가 높습니다. 또한, 수동으로 조절이 불가능한 머신 비전, 검사 및 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합합니다.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요