제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

16mm LT Series Fixed Focal Length Lens

16mm FL Front, #14-362

16mm FL Front, #14-362

16mm FL Front, #14-362 16mm FL Back, #14-362
×
재고 번호 #14-362 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,559,300
수량 1+
KRW 2,559,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Diameter includes liquid lens
Type:
Fixed Focal Length Lens
Integrated Liquid Lens Model:
Optutune EL-10-30-TC-VIS-5D
Imaging Lens Type:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
82.10
Maximum Diameter (mm):
89.5
Outer Diameter (mm):
89.5
Weight (g):
323.0
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
71.4mm - 22.5°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
99.1mm - 30.8°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
53.3mm - 16.9°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
147.6mm - 44.4°
Maximum Image Circle (mm):
17.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0159
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
165.5mm - 49.1°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
165.5mm - 49.1°
Number of Elements (Groups):
9 (6)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
80.6mm - 25.3°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
64.6mm - 20.4°
Focal Length FL (mm):
16.00
Primary Magnification PMAG:
0.089
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
30.45
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
39.9mm - 12.7°
Object Space Principal Plane (mm):
44.38
Image Space Principal Plane (mm):
7.72
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 166.6mm - 48.5°
Vertical: 122mm - 36.7°
Diagonal: 216.2mm - 60.2°
Maximum Distortion (%):
-6.77
Exit Pupil Position (mm):
-101.37
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.1"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M55.0 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 동적 오토포커스를 위해 Liquid Lens 내장
  • 1.1” 센서, 최대 1200만 화소, 3.45µm 픽셀 크기
  • 해상도, 작동 범위, 포커싱 속도를 위해 Liquid Lens 성능 극대화

TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses는 고속의 전자식 포커싱을 위해 Optotune liquid lens가 내장된 제품으로서 고해상도 f/2.8 광학 디자인을 특징으로 하고, f/2.8 구경으로 광처리량이 증가하여 고속의 머신 비전 용도에 사용하기 적합합니다. 적절한 카메라 및 소프트웨어와 결합할 경우 focus tunable liquid lens는 오토포커스 솔루션 확보에 필요한 동적 포커싱 제어기능을 제공할 수 있습니다. 이 C-Mount 렌즈는 1.1” 센서에 최적화가 되었으며 전면에 filter threading이 있어 고객의 어플리케이션 요건에 따라 이미징 필터를 장착할 수 있습니다. TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses는 검사 시스템, 고속 오토메이션, 포장 분류와 같이 다양한 작동 거리에서 포커싱이 요구되는 머신 비전 및 공장 자동화 용도에 사용하기 적합합니다.

참고: 작동 시 Hirose cables(#88-941) 및 Lens Driver(#88-940)가 필요하며 별도로 판매됩니다.

제품자료

#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8

Focal Length Stock No. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)
12mm #14-361 71.5 50.0 70.3 4.0 36.0 C-Mount 36.0 46.5 69.75 5.01
16mm #14-362 75.0 57.0 85.1 4.0 36.0 C-Mount 34.5 47.0 70.0 -
25mm #14-363 78.5 64.0 95.5 4.0 36.0 C-Mount 40.0 47.0 70.0 -

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I #88-940 KRW 706,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 KRW 163,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 3m Length #33-468 KRW 210,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Adapter M62 x 0.75 from M48 x 0.5 (Female) #34-236 KRW 48,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 카메라

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
IDS U3-3180CP-C-HQ, USB 3.0, 1" Color Camera Color #24-083 KRW 1,442,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3180CP-M-GL, USB 3.0, 1" Monochrome Camera Mono #24-084 KRW 1,442,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-20gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-919 KRW 1,566,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-60um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-929 KRW 1,566,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2500-20gc Color GigE Camera Color Camera #35-920 KRW 1,609,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-60uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-930 KRW 1,609,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-CC, Sony IMX428, 7.1MP, Color Camera Color Camera #17-100 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-MC, Sony IMX428, 7.1MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-099 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-16S7C-C, PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-075 KRW 1,899,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-16S7C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-087 KRW 1,899,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-16S7M-C, PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-076 KRW 1,899,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-16S7M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-088 KRW 1,899,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #88-514 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #88-513 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 NIR Camera NIR Camera #89-526 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-70S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera (Recertified 05-P) Color Camera #13-927-RCD-05P 재인증 제품 KRW 2,494,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-17S7C-C USB 3.1 Blackfly S, Color Camera Color Camera #15-837 KRW 2,530,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-17S7M-C USB 3.1 Blackfly S, Monochrome Camera Monochrome Camera #15-836 KRW 2,530,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #89-989 KRW 2,675,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #89-990 KRW 2,733,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-70S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-927 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-70S7C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-923 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-70S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-926 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-70S7M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-922 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-90um NIR USB 3.0 Camera NIR Camera #34-176 KRW 3,168,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-CC, Sony IMX420, 7.1MP, Color Camera Color Camera #17-111 KRW 3,284,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-MC, Sony IMX420, 7.1MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-110 KRW 3,284,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-25gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #87-104 KRW 3,327,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-25gc Color GigE Camera Color Camera #87-105 KRW 3,393,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-25gm-NIR GigE Camera NIR Camera #87-106 KRW 3,777,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7C-C Color 10GigE Color Camera #20-251 KRW 4,553,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #20-250 KRW 4,553,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program