제품이 장바구니에 추가됨

1.75" x 2.75" Glassine Bags (150 Pieces)

1.75" x 2.75" Glassine Bag

×
재고 번호 #17-183 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 18,100
수량 1+
KRW 18,100
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Quantity:
~150

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
1.75 x 2.75

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일반 광학 부품용 글라신지 백, 보석 상자함, 천 가방 타입
  • 레이저 및 정밀 광학을 위한 비접촉 충격 완화 케이스
  • 광학 부품의 저장 및 운반용으로 안성맞춤

Optics Packaging은 미사용 광학의 환경적 혹은 부수적 사고를 방지하면서 안전한 보관을 위해 사용됩니다. 렌즈, 미러, 필터와 같은 비코팅 혹은 코팅 처리된 광학 부품의 보관을 위해 클라신지 백, 보석 상자함, 천가방 타입으로 공급됩니다. 광학 표면과의 접촉을 피하기 위해 광학을 비스듬하게 고정하도록 설계된 비접촉 충격 완화 케이스는 레이저 광학과 같은 보다 민감한 광학 부품에 사용할 수 있습니다. Optics Packaging은 광학 취급용 부품과 함께 사용할 때 광학 부품의 수명을 연장하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 비접촉 충격 완화 케이스는 특정 크기 및 두께의 광학을 고정하도록 설계되었습니다. 소형 광학의 경우 단단한 고정이 불가능하여 손상이 발생할 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Cleaning Optics

Looking for the best way to clean optics? Learn more about the different cleaning products and methods, along with tips to handle optics at Edmund Optics.

바로 보기

Quick Tips for Cleaning Optics

Knowing how to properly clean your optical components is an easy way to maintain system performance and save money by decreasing the risk of component damage.

바로 보기

First Contact Polymer Solution

First Contact Polymer Solution is an easy-to-use liquid polymer for cleaning the surfaces of lenses and other optical components (see below for a more extensive list)

바로 보기

How do I clean my micro optics?

How do I clean my mirrors?

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

How do I clean my optics?

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program