제품이 장바구니에 추가됨

1.8 - 3.0mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens

1.8 - 3.0mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #85-162

×
재고 번호 #85-162 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 701,800
수량 1+
KRW 701,800
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Varifocal Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
50.00
Maximum Diameter (mm):
39.0
Weight (g):
70.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
105 - 77°
Focal Length FL (mm):
1.80 - 3.00
Working Distance (mm):
500 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.8 - Closed
Distortion (%):
<1
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2.5"

Threading & Mounting

Mount:
CS-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 3% 미만 및 1% 미만의 왜곡(Distortion) 버전으로 제공
  • 3백만 및 5백만 화소의 해상도 옵션
  • 300mm에서 무한대까지 재초점 필요 없음
  • CD-mount와 C-mount 옵션

이 제품은 저왜곡의 광각 렌즈 디자인을 채택하여 125° FOV에서 3% 미만의 왜곡률 혹은 110° FOV에서 1% 미만의 왜곡률을 달성할 수 있습니다. 본래는 보안용으로 제작되었으나 고해상도를 유지하고 수백만 화소의 카메라 센서를 수용할 수 있어 머신 비전이나 공장 자동화 용도에서 기존 렌즈를 대체할 수 있는 이상적인 광학 렌즈입니다. 100mm부터 무한대의 범위에서 초점을 재조절할 필요가 없습니다. 높은 진동 환경에서 이 광각 렌즈를 사용할 경우 잠금 나사를 이용해 수동 조리개를 고정시킬 수 있습니다.

참고: 이미지가 뒤집혀서 보입니다(180° 회전). Auto Iris 옵션에는 P-Iris 또는 DC Iris 제어 기능이 있는 카메라가 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
High Performance Aluminum Filter Mount #22-829 KRW 133,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller #22-830 KRW 1,392,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller #22-831 KRW 1,334,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller #22-832 KRW 1,406,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요