제품이 장바구니에 추가됨

1800 Grooves/mm, 50mm Square, VIS Holographic Grating

Reflective Holographic Gratings

×
재고 번호 #43-223 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 532,200
수량 1+
KRW 532,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Reflective Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 ±0.5
Construction:
Holographic Grating
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
9.50 ±0.5
Width (mm):
50.00
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.5

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
1800
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Coating:
Bare Aluminum
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Wavelength:
VIS
Absolute Peak Efficiency, Typical (%):
81
Peak Efficiency Avg, Typical (%):
>65

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • mm당 최대 3600 그루브(Groove)의 그루브 밀도
  • 베어 알루미늄 코팅
  • 사인곡선형 그레이팅 프로파일

홀로그래픽 격자는 감광저항으로 코팅되고 폴리싱된 기반에 두개의 레이저 광선을 이용하여 생성된 interference무늬의 모양을 노출시켜 만들어집니다. 매체의 노출로 이하여 직선라인에 사인 곡선 모양의 단편적 패턴을 이루게 됩니다.

홀로그래픽 격자는 홈낸 격자보다 미광을 줄입니다. 이론적인 높은 분해 능력으로 최대 mm 당 3600 개의 홈을 만들 수 있습니다. 단면적인 사인 곡선 패턴으로 홀로그래픽 격자는 쉽게 블레이즈 될 수 없으며 효율은 비교적 홈낸 격자보다 적습니다. 하지만 특이한 점은 홈 간격과 파장의 비율이 1에 가까우면 홀로그래픽 격나는 홈낸 격자와 같은 효율을 보입니다. 또 500nm에서 mm 당 1800개의 홈은 홈낸 블레이즈 격자와 같습니다. 홀로그래픽 원판 격자 또한 홈낸 격자와 제작 과정이 동일합니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요