제품이 장바구니에 추가됨

180mm Length Post Set

×
재고 #62-893 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 159,500
수량 1+
KRW 159,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Total Fixed Height Adjustment (mm):
200
Type:
Metric
Weight (g):
4 x 470
Length (mm):
180.00
Note:
Post Set
Diameter (mm):
20.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 200mm x 120mm의 넓은 사이즈의 plate 형태
  • Male와 Female의 M6 Thread가 있는 20mm 직경의 Stainless Steel Posts
  • 활용 공간 확장을 위한 용도

저희 높이 조절 플랫폼은 광학 시스템의 높이를 조정하기 적합한 제품입니다. 완벽한 시스템은 pate set(Stock #62-889)와 4개의 post의 구성이 요구됩니다. 이 plate set는 상판과 하판으로 구성되어 있습니다. 상판은 25mm 간격으로 M4X0.7mm 탭이 35개 있습니다. 각 post set는 4개의 20mm 직경 post와 4개의 M6 규격의 socket head cap screws와 1개의 Allen wrench가 있습니다. Post들은 Male과 Female의 M6 thread가 있습니다. 높이 조절을 고정하기 위해 30mm, 80mm, 130mm 그리고 180mm 길이의 post set들이 있습니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요