제품이 장바구니에 추가됨

182mm Length, Bamboo Tweezers

×
사양 선택하기
Length (mm):
재고 번호 #59-897 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 85,600
수량 1-9
KRW 85,600
수량 10+
KRW 70,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
182.00
Weight (g):
10.00
Tip Width (mm):
N/A
Tip to Tip Distance, Open (mm):
19.00
Holding Strength (g):
N/A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품정보

 Length (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
125.00
150.00
182.00

더 알아보기

  • 소형 optics를 다루기에 편리함
  • 3 가지 길이의 옵션
  • 비자성 및 비전도성

이 Tweezer는 대나무 소재의 제품으로서 부드러운 그립감을 가지고 있어 소형 광학 부품이나 다른 섬세한 물체를 손상없이 다룰 수 있도록 합니다. 이에 따라 광학 검사 및 생산 환경에 적극 권장되며, 뛰어난 절연성과 내화학성을 특징으로 합니다. 비자성 및 비전도성.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program