제품이 장바구니에 추가됨

18.5" Diameter, FL -18.0", Negative Fresnel Lens

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
재고 번호 #46-397 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 575,700
수량 1-10
KRW 575,700
수량 11+
KRW 517,700
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
463.55
Center Thickness CT (inches):
0.11
Diameter (inches):
18.5
Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Effective Diameter (inches):
18.0
Thickness Tolerance (%):
±40

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-457.20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Effective Focal Length EFL (inches):
-18.00
Groove Density (grooves/inch):
143.00
Index of Refraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
≤80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 음의 초점 거리
  • 아크릴 기판
  • 정사각형 및 사각형 옵션

프레넬 렌즈는 전통적인 렌즈의 곡선 표면을 동심홈으로 대체하였고 얇고 가벼운 플라스틱 표면에 몰딩 되었습니다. 홈들은 각각 단면이 아주 작은 프리즘 같은 굴절 표면으로 행동하여 일반 초점거리와 매우 비슷하게 평면 빛을 구부립니다. 렌즈가 얇기 때문에 빛이 매우 조금 흡수됩니다. 프레넬 렌즈는 효율성과 이미지 질을 절충해야 합니다. 높은 홈의 밀도는 높은 이미지 질을 주고 낮은 홈의 밀도는 효율성을 높여 줍니다 (빛을 수집하는 용도에 필요). 무한 conjugate 시스템에서는, 렌즈의 홈 사이드가 더 긴 conjugate 쪽으로 향해야 합니다.

프레넬 렌즈는 주로 콘덴서 시스템이나 이미터/디텍터 시스템 셋업 등에서 빛을 수집하는 용도에 사용됩니다. 프레넬 렌즈는 확대경과 프로젝션 시스템에서도 사용 가능하지만 왜곡 레벨이 높아 권장하지는 않습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Fresnel Lenses 리뷰

Fresnel lenses are composed of a series of concentric grooves etched into one side of a sheet of plastic. Fresnel lenses are unlike typical spherical or aspherical optical lenses.

바로 보기

Fresnel lens

Optical Lens 설정의 배율 확인 방법

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

바로 보기

Optical Lens 설정을 통한 이미지 형성 방법

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Diopter

How do I clean my optics?

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program