제품이 장바구니에 추가됨

(18.6-111mm FL), 6x Manual Zoom Video Lens

#53-152

#53-152 #53-153
×
재고 번호 #70-748 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,471,800
수량 1+
KRW 1,471,800
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Zoom Lens, Macro

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
178.13
Maximum Diameter (mm):
63.00
Weight (g):
840.00

Optical Properties

Zoom Ratio:
6:1
Focal Length FL (mm):
18.60 - 111
Working Distance (mm):
127 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.5 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Zoom, Focus, Iris 수동 제어
  • 잠금 고정 나사 포함
  • C-Mount

Manual Zoom Imaging Lenses는 초점 거리(zoom), 조리개, 초점을 수동으로 조절할 수 있습니다. Zoom lens는 복수의 fixed focal length lens 초점 거리를 렌즈 1개로 지원이 가능합니다. Manual Zoom Imaging Lenses는 가변 AFOV가 요구되는 곳에 사용되며 주된 용도로는 검사, 머신비전, 로봇 공학 등이 있습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요