제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

18mm DG Series Fixed Focal Length Lens

18mm Focal Length, #54-857

×
재고 번호 #54-857 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 841,800
수량 1+
KRW 841,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Traditional Double-Gauss Style Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
32.30
Maximum Diameter (mm):
54
Weight (g):
116
Maximum Rear Protrusion (mm):
3.5

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
78.8mm - 19.6°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
108.7mm - 26.8°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
59.2mm - 14.8°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
159.2mm - 38.4°
Maximum Image Circle (mm):
16.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0098
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
159.2mm - 38.4°
Number of Elements (Groups):
6 (4)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
88.8mm - 22.0°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
70.2mm - 17.5°
Focal Length FL (mm):
18.00
Primary Magnification PMAG:
0.082
Working Distance (mm):
210 - ∞
Aperture (f/#):
f/4 - f/12
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
12.23
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
44.4mm - 11.1°
Object Space Principal Plane (mm):
20.45
Image Space Principal Plane (mm):
-5.66
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 159.2mm - 38.5°
Vertical: 118.8mm - 29.3°
Diagonal: 200.1mm - 47.2°
Maximum Distortion (%):
-0.96
Exit Pupil Position (mm):
-20.48
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Double Gauss (DG) 디자인으로 0.3% 미만의 낮은 왜곡 보유
  • 최대 4/3” 센서까지 지원
  • 기계 통합을 위한 낮은 프로파일의 고정형 하우징
  • 고해상도 카메라에 적합

TECHSPEC® DG Series Fixed Focal Length Lenses는 Double Gauss 디자인을 활용해 일반적으로 이용할 수 있는 fixed focal length lenses의 성능을 뛰어넘으면서도, 고성능 소형 사이즈와 우수한 가치를 제공합니다. 이 렌즈는 사용자로 하여금 motorized focusing 움직임을 가능하게 하는 기계적 디자인을 특징으로 하며, 100lp/mm 이상의 이미지 해상력을 만들어 내고 기본적인 C-mount 규격을 보유합니다. 대부분의 용도에서 카메라와 렌즈의 조합은 카메라가 제공하는 ¼-20 mount를 사용해 워크스테이션에 장착할 수 있습니다. TECHSPEC® DG Series Fixed Focal Length Lenses는 focus ring, 수동 조리개와 머신 비전 용도에서 낮은 프로파일 통합 설치를 가능하게 하는 set screws를 포함합니다. DG Series lenses의 일반적으로 머신 비전, 어셈블리라인 통합, 측정 및 이미지 분석 등에 사용됩니다.

참고: 진동이 없는 워크스테이션 제작 시 Industrial Boom Stands 사용을 추천해 드립니다.

제품자료

#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 210mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 210mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 210mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 210mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75

관련제품

Frequently Purchased Together

호환 카메라

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
GS3-U3-41C6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #88-514 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #88-513 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 NIR Camera NIR Camera #89-526 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #89-989 KRW 2,675,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #89-990 KRW 2,733,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-90um NIR USB 3.0 Camera NIR Camera #34-176 KRW 3,168,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-25gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #87-104 KRW 3,327,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-25gc Color GigE Camera Color Camera #87-105 KRW 3,393,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-25gm-NIR GigE Camera NIR Camera #87-106 KRW 3,777,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요