제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

18mm Dia., 0.60 NA, 350-700nm Coated, NIR Aspheric Lens

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
재고 번호 #16-270 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 369,800
수량 1-5
KRW 369,800
수량 6+
KRW 295,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
18.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
16.2
Edge Thickness ET (mm):
2.55
Center Thickness CT (mm):
6.20 ±0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
15.00 @ 780nm
Numerical Aperture NA:
0.60
Back Focal Length BFL (mm):
11.51
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
780
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
VIS+ (350-700nm)
Coating Specification:
Ravg < 0.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI
Rabs < 1.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI
Surface Quality:
40-20
f/#:
0.83
Wavelength Range (nm):
350 - 700
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
66.67

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • NIR 어플리케이션에 최적화
  • 비코팅 또는 AR 코팅 버전으로 제공
  • 다양한 설계 파장 이용 가능

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Precision Aspheric Lenses는 근적외선 영역에서 구면 수차를 제거하도록 최적화된 제품입니다. SLAH64 또는 N-BK7 기판으로 제조되고 CNC(computer numerical controlled) 공법으로 연마되는 이 비구면 렌즈는 근적외선 스펙트럼에서 높은 정밀도를 제공합니다. 또한 780nm에서 설계된 비코팅 기판으로 제조되며, 350-700nm, 600-1050nm, 900-1700nm의 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Precision Aspheric Lenses는 빔의 형태를 그대로 유지해야 하는 용도를 위해 NA가 낮은 디자인으로 공급되거나 집광 용도를 위해 NA가 높은 디자인으로 공급될 수 있습니다. CNC polished aspheric lens의 맞춤 설계 문의는 당사로 연락 바랍니다.

관련제품

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
18.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-558 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
18mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-753 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 18mm Diameter Lens Mount Fixed #85-545 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요