제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

18mm Dia. x 27mm FL, VIS 0° Coated, Achromatic Lens

×
재고 번호 #47-704 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 145,000
수량 1-5
KRW 145,000
수량 6+
KRW 116,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
18.00 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
17.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
9.27 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
7.67 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
1.60 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
6.62
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
27.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
21.74
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
18.70
Radius R2 (mm):
-13.11
Radius R3 (mm):
-119.12
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.5
Numerical Aperture NA:
0.33
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0°의 입사각을 위한 디자인
  • 425 - 675nm에서 표면당 0.4% 미만의 반사율
  • MgF2VIS-NIR 코팅 처리된 Achromat 역시 이용 가능

Achromatic lens는 2개의 광학 요소가 접합된 achromatic doublet으로서 광축 상의 구면 수차와 색 수차를 보정하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다.

제품자료

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

관련제품

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
18.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-558 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
18mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #54-625 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요