제품이 장바구니에 추가됨

18mm Dia. x 8.4mm FL, MgF2 Molded Aspheric Condenser Lens

Molded Aspheric Condenser Lenses

×
재고 번호 #35-048 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 62,400
수량 1-10
KRW 62,400
수량 11+
KRW 55,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Condenser Lens
Note:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
18.00 +/-0.3
Centering (arcmin):
≤25
Clear Aperture CA (mm):
14.40
Edge Thickness ET (mm):
2.8
Center Thickness CT (mm):
6.30 (nominal)
Bevel:
Protective bevel as needed
Diameter of Asphere (mm):
15.0
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
8.40 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
1.06
Back Focal Length BFL (mm):
4.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
F4GT
Focal Length Tolerance (%):
±5
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Surface Quality:
Molded Side: 5/3 x 1.6
Polished Side: 5/3 x 1.6
f/#:
0.47
Radius R2 (mm):
Plano
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 내구성 향상을 위해 강화 처리됨
  • NA 값이 높음
  • 조명 용도에 적합

Molded Aspheric Condenser Lenses는 정밀한 광학적 스펙과 기계적 스펙을 충족시키기 위해 압축, 강화 및 어닐링 처리가 된 제품입니다. 강화 과정은 렌즈의 내구성을 향상시켜 기존의 폴리싱된 렌즈들보다 열적 충격이나 스크래치에 덜 취약하도록 만들어 줍니다. 이 Molded Aspheric Condenser Lenses는 두 번째 표면도 연마 및 광택 처리가 되어 렌즈의 전반적인 정밀도가 올라갑니다. Molded Aspheric Condenser lenses는 DNA 염기서열 및 중합효소 연쇄 반응(PCR) 테스트 플랫폼과 같은 생명공학 기기를 포함한 광범위한 조명 및 감지 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

코팅 곡선

  • MgF2 (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
18.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-558 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
18mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-753 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 18mm Diameter Lens Mount Fixed #85-545 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program