제품이 장바구니에 추가됨

18mm Dia x -46 FL MgF2 Coated, Achromatic Lens

×
재고 번호 #30-448 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 20,700
수량 1+
KRW 20,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
18.00

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-46.00
f/#:
2.56
Numerical Aperture NA:
0.20
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Correct for Color and On-Axis Aberrations
  • MgF2 Coated for Low Reflection
  • Ideal for use as Barlow Lenses

두개의 공학 요소를 합친 음수의 achromtaic lens는 색보정과 수차를 고쳤습니다. 초점길이를 Barlow 렌즈처럼 늘려, 양수의 무색 거울과 CCD 렌즈들을 합쳤습니다.

코팅 곡선

  • MgF2 (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요