제품이 장바구니에 추가됨

19.05mm Dia. 1064nm 0°, Nd:YAG Laser Line Mirror

Nd:YAG Laser Replacement Parts

×
재고 번호 #17-624 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 218,051
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 218,051 개당
수량 10+ KRW 197,142 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<5
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
19.05 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
9.53 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.9
Coating Specification:
Rabs >99.9% @ 1064nm
Wavelength Range (nm):
1046 - 1074
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Angle of Incidence (°):
0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
57.85 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능

Nd:YAG Laser Replacement Parts는 Nd:YAG 레이저 내부에 배치될 수 있는 output coupler, laser line mirror, Nd:YAG rod로 구성됩니다. Output coupler는 1064nm에서 80% 또는 90% 반사율과 함께 ¾” (19.05mm) 직경으로 제공되며, 반사율이 99.9% 이상인 1064nm laser line mirror가 장착된 레이저 공진기와 조합해서 사용 시 우수한 성능을 발휘합니다. 0.6% Nd dopant가 첨가된 Nd:YAG rod는 산업, 마킹, 외과용 레이저에서 일반적으로 사용되는 크기인 79 또는 101mm 길이에 4mm 직경으로 제공됩니다. Nd:YAG Laser Replacement Parts는 유지보수가 요구되는 Nd:YAG 레이저에 안성맞춤으로서 Holobeam Laser, Carl Bassel Laser, Lee Laser, Control Laser와 같은 제조업체의 레이저와 함께 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 당사의 레이저 크리스털과 글래스코팅 역량이 적용된 맞춤형 Nd:YAG replacement parts 또는 옵틱이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.