제품이 장바구니에 추가됨

19.6mm2 Four-Element Segmented Photodiode

×
재고 번호 #84-616 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 375,600
수량 1-4
KRW 375,600
수량 5+
KRW 330,600
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Rise Time (ns):
3.00
Model Number:
SPOT-9DMI

Physical & Mechanical Properties

Size of Active Area (mm):
10 Dia.
Active Area (mm2):
19.6
Element Gap (mm):
0.010

Electrical

Responsivity @ 970nm (A/W):
Minimum: 0.6
Typical: 0.65
Capacitance @ VR=-10V (pF):
60.00
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
1.9 x 10-14 @ -10 V, 970nm
Maximum Reverse Voltage (V):
30.00
Dark Current @ VR=-10V (nA):
Maximum: 10
Typical: 0.5

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
43 / LoProf

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to 100
Storage Temperature (°C):
-55 to 125

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 온도와 시간에 구애받지 않는 높은 안정성
  • 탁월한 Resolution, 높은 정밀도, 극히 낮은 Dark Current
  • 2개 또는 4개로 구분된 Active Area Segment

Segmented Photodiode는 높은 안정성과 빠른 응답이 필요한 다양한 용도에 맞게 디자인되었습니다. 0.1μm 이상의 position resolution을 갖고 있는 Segmented Photodiode는 surface profiling, position measurement, alignment, 또는 targeting용으로 아주 적합합니다. Segmented Photodiode는 2개 또는 4개의 active area로 구분되어 있으며 스펙트럼 응답 범위는 350 – 1100nm 사이입니다. 여러 개의 영역으로 구분되어 있어 단일 detector에서 다양한 계측 프로파일을 이용할 수 있습니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요