제품이 장바구니에 추가됨

19mm Diameter Sandblasted Glass

×
재고 번호 #43-721 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 41,097
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 41,097 개당
수량 11+ KRW 32,136 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ground Glass Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
19.00
Thickness (mm):
1.60

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 대형 사이즈 이용 가능
  • 120-Grit Sandblast
  • 경제적인 가격

일반적인 품질의 Sandblasted Glass는 한쪽 면이 미세하게 식각되어 광 확산 특성이 좋아집니다. 120-Grit Sandblast 살포 공정을 거쳐서 배면투사 스크린(rear projection screen) 시스템에서 사용하기에 적합합니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요