제품이 장바구니에 추가됨

1mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

#17-077, 1mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

×
재고 번호 #17-077 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 427,800
수량 1-4
KRW 427,800
수량 5+
KRW 382,800
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Rise/ Fall Time @ VR=5V (ns):
3 (typical)

Physical & Mechanical Properties

Size of Active Area (mm):
1 Dia.
Element Gap (mm):
0.045

Electrical

Responsivity @ 1310nm (A/W):
0.85 minimum / 0.9 typical
Responsivity @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Capacitance @ VR=5V (pF):
25
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
1.20 x 10-14 @ 1550nm
Maximum Reverse Voltage (V):
15
Dark Current @ VR=5V (nA):
Maximum: 15 Typical: 0.5

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
TO-5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +75
Storage Temperature (°C):
-55 to +125

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Segmented InGaAs Photodiodes는 4개의 개별 요소로 분할된 대형 활성 영역을 특징으로 합니다. 이 포토다이오드를 구성하는 4개의 요소는 반응 균일성이 높고 혼선성이 낮아 정밀 무효화(nulling) 및 센터링 용도에 사용할 수 있습니다. 이 제품은 시간 및 온도 변화에 안정적이며 900 - 1700nm 범위의 반응 구간을 제공하고 특히 1100 - 1620nm에서 우수한 반응성을 보입니다. Segmented InGaAs Photodiodes는 근적외선 스펙트럼에서의 위치 감지, 빔 정렬, 빔 프로파일링 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 각 포토다이오드는 처리량 증가를 위해 무반사(AR) 코팅을 입힌 절연된 TO-5 또는 TO-8 캔에 포장 공급됩니다.

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요