제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1mm Diameter 45° Rod Mirror Aluminum Coated

45° Rod Mirrors

45° Rod Mirrors

×
재고 #47-628 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 205,900
수량 1-5
KRW 205,900
수량 6+
KRW 185,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Length (mm):
2.00
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Angle Tolerance (arcmin):
±10
Bevel:
Protective bevel as needed
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Coating Type:
Metal
Diameter (mm):
1.00 +0.00/-0.05
Length Tolerance (mm):
±0.1
Ray Deviation (°):
90.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Type:
Rod Lens
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Note:
Coating on Elliptical Surface
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 코팅 및 비코팅 버전 이용 가능
  • 90° 반사를 위해서는 코팅 버전 사용
  • 이미지 경로를 굴절시키려면 비코팅 버전 사용

다양한 레이저 및 이미징 시스템에 사용하도록 디자인된 이 구성품은 미세한 크기 범위에서 다양한 OEM 용도로 결합해 사용할 수 있습니다.

TECHSPEC® 45° Rod Mirror는 이미지 경로를 굴절시키거나 레이저 빛의 방향을 90° 각도로 변경합니다. 지름이 작아 크기에 민감한 fiberscope/borescope 용도로 사용하기에 적합합니다. 폴리싱된 타원형 표면, 그라인딩된 원주 및 베이스를 갖고 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작