제품이 장바구니에 추가됨

1mW, 450nm Blue Alignment Laser Diode Module

Violet Alignment Laser Diode

×
재고 번호 #19-463 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 514,800
수량 1-9
KRW 514,800
수량 10+
KRW 462,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Laser Class - CDRH:
IIIa

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
36.00

Optical Properties

Wavelength (nm):
450.00
Wavelength Tolerance (nm):
±5
Beam Diameter (mm):
3.5 typical
Beam Divergence (mrad):
<1.0
Color:
Blue

Electrical

Output Power (mW):
1
Modulation Frequency (kHz):
0 - 10

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
5
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 최대 10kHz의 TTL 변조
  • 원형 빔 프로파일
  • 초점 조절 가능

해당 제품은 정렬 및 감지 어플리케이션에 적합합니다. 출력 옵션의 범위가 1 - 100mW이며 일반적으로 시각 정보 기반의 시스템이나 흑백 비전 시스템에 통합됩니다. 흑백 비전 시스템의 경우 대개 녹색광이나 적색광이 입사하기 때문에 405nm/450nm 정렬 레이저는 시스템의 조명에 영향을 주지 않으면서 손쉽게 필터링될 수 있습니다. 광학 및 전자 부품이 내장되어 있어 작동이 간단하고 5VDC 전원 공급 장치로 쉽게 구동이 가능한 제품입니다. 해당 제품은 외부 포커싱 메커니즘을 갖추고 있고 교체형 프로젝션 헤드와 호환 가능합니다.

참고: 전원 공급 장치와 마운팅 브래킷은 별도로 판매됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
5 DC Power Suppy #33-770 KRW 77,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
30°, 405nm Single Line Projection Head #37-092 KRW 200,100 수량 10+ KRW 179,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Laser Mounting Clamp #37-143 KRW 135,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요