제품이 장바구니에 추가됨

1" x 1" (5000 lp/inch), Ronchi Ruling

×
재고 #56-604 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 556,800
수량 1-4
KRW 556,800
수량 5+
KRW 530,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Coating:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
Dimensional Tolerance (inches):
±0.02
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optical Density OD (Average):
3.00
Dimensions (inches):
1 x 1
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
1.50
Type:
English
Parallelism (arcmin):
±60
Dimensional Tolerance (mm):
± 0.02
Frequency (lp/inch):
5000.00
Line to Line Parallelism (arcsec):
≤2
Parallelism of Pattern to Substrate (°):
±1
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 유리에 크롬 코팅
  • 높은 공차
  • 훌륭하게 etch되고 채워진 Rulings
  • Edge에 라인 평행
  • English와 Metric 버전

High Precision Ronchi Ruling Glass target는 resolution, field distortion, parfocal stability를 평가하기에 매우 적합합니다. 여러가지의 Linepairs Per Inch (LPI)와 Linepairs Per Millimeter (LP/mm) 버전을 사용할 수 있습니다. 1", 2", 4"와 6" square 가능.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작