제품이 장바구니에 추가됨

1" x 1", Line Grid Low Reflective Chrome

Line Grid Low Reflective Chrome

×
재고 번호 #62-537 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 949,800
수량 1-4
KRW 949,800
수량 5+
KRW 903,600
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
25.40
Overall Accuracy (mm):
±0.002
Pattern Size (mm):
20.0 x 20.0
Thickness (mm):
2.50
Width (mm):
25.40
Line Thickness (mm):
Center Line: 0.125 ±0.005
Inner Line: 0.075 ±0.005
Center to Center Spacing (mm):
1.00 ±0.001

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Soda Lime Glass
Optical Density OD (Average):
>3.0
Surface Quality:
20-10 over active area, 60-40 outside
Surface Flatness (P-V):
3 - 4λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 비전 시스템에서 왜곡 측정 및 교정
  • 현미경 스테이지에서 원근법 오차(Perspective error) 보정
  • 물리적인 시야(FOV) 측정

Line Grid Target은 비전 시스템과 현미경 스테이지의 교정을 위해 X, Y축 방향으로 반복적인 평행선을 가진 패턴으로 설계된 제품입니다. 이러한 패턴을 이용하면 왜곡 및 원근법의 오차를 정량화해 시스템을 교정할 수 있습니다. Line Grid Target은 투명성을 띄어 백라이트를 통한 투과형 조명에 사용할 수 있습니다. 이에 반해 Low Reflection Chrome on White Soda Lime Glass는 타깃의 이미지 품질을 저하하는 반사를 최소화하여 전면광과 함께 반사형 조명에 사용할 수 있습니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요