제품이 장바구니에 추가됨

1" x 1" Negative, USAF Wheel Target

USAF Pattern Wheel Targets

USAF Pattern Wheel Targets
×
재고 번호 #59-206 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 533,600
수량 1-4
KRW 533,600
수량 5+
KRW 507,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
1.50
Parallelism (inches):
<0.0005 per inch
Line Width Tolerance (mm):
±0.0005

Optical Properties

Coating:
First Surface Reflective Chromium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Resolution:
Minimum: Group 2 Element 1
Maximum: Group 7 Element 6
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 4-228 lp/mm resolution 테스트
  • 테스트 시간을 줄일 수 있음
  • Multiple Field Points 테스트

USAF pattern wheel은 이미지 시스템의 시야 내의 각 다른 field point에서 resolution을 측정할 수 있는 타깃입니다. 패턴은 3 가지 다른 기반 크기: 1” 정사각, 1.5” 직경이나 1” x 3” 슬라이드로 가능합니다. 각각의 제품은 8 개의 USAF 패턴이 원형으로 있으며 중앙에 한 개의 패턴이 있습니다. 각 크기는 positive (투명한 배경 검정색 패턴)와 negative (검정 배경에 투명 패턴)로 가능합니다.

제품자료

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
2 3 4 5 6 7
1 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0
2 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0
3 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0
4 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0
5 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0
6 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요