TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses는 공간적 제약이 있는 어플리케이션을 위해 초소형으로 설계된 제품입니다. 이 렌즈는 2/3” 센서 포맷과 다양한 작동 거리(WD) 및 배율 옵션을 특징으로 합니다. 또한 단일 장치 사용에서부터 대량 구현에 이르기까지, 가격 대비 우수한 성능비를 제공합니다. TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses는 뛰어난 telecentricity 및 낮은 왜곡으로 계측 시스템과의 통합에 안성맞춤입니다. 아울러 고정식 조리개와 잠금식 초점을 가지고 있어 시간이 지나도 제자리에 고정된 상태로 유지가 가능하므로 공작 작업 현장 및 어셈블리 라인에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
#67-305, 1X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f20.9
#67-305, 1X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f20.9
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®