제품이 장바구니에 추가됨

1X 120mm WD, In-Line Illumination Telecentric Lens

×
재고 #59-741 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,240,300
수량 1+
KRW 2,240,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Length (mm):
137.00
Ferrule Diameter (inches):
0.312
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
6.4mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
8.8mm
Maximum Diameter (mm):
29.5
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
8.8mm
Type:
Telecentric Lens
Primary Magnification PMAG:
1X
Maximum Sensor Format:
2/3"
Working Distance (mm):
120.00
Mount:
C-Mount
Style:
In-Line Illumination
Aperture (f/#):
f/16.6
Distortion (%):
≤0.1
Light Guide/Source와 호환 가능:
1/4" (0.312")
Lens Wavelength Range:
VIS

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품명

¼" Fiber optic light guides are sold separately.

제품군의 상세 설명

  • 인라인 조명 사용 시 광섬유 연결 가능
  • 긴 작동 거리(WD)
  • 최대 2/3”센서 포맷

Telecentric lens로 구성된 이 소형 시리즈는 다양한 응용 분야를 위한 각종 솔루션을 제공합니다. 소형 크기와 긴 작동 거리(WD)는 일부 환경에서 필수 요건입니다. 각 렌즈마다 인라인 조명 포트가 있어 ¼" fiber optic light guide를 수용할 수 있습니다. 인라인 조명은 검사할 피사체와 렌즈 사이에 광원을 놓을 공간이 부족할 때 간편하게 사용할 수 있습니다. 기타 조명 기법에 비해 대비(contrast)가 저하하더라도 1X - 6X 렌즈는 가로 10mm 센서 크기 상에서 매우 균일한 인라인 조명을 제공합니다. 이 렌즈는 측정상 당사의 기타 telecentric lens와 동일한 이점을 제공합니다. 특히 심도(DOF) 내에서 원근법의 오류를 보정함에 따라 배율의 변화가 방지됩니다. 이와 같은 보정 기능은 대다수의 자동화 측정 용도에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 인라인 조명 포트에는 light guide를 제자리에 고정할 수 있도록 M3 고정나사가 내장되어 있습니다. 또한 각 렌즈에는 렌즈를 회전시키고 카메라 센서와 정렬을 위해 잠금식 링이 포함됩니다.

참조: ¼” Fiber optic light guides는 별도로 판매됩니다.

기술 정보

 
Magnification A B C D
0.5X 170mm 25mm 113mm 40mm
0.75X 160mm 42mm 86mm 29.5mm
1X 137mm 34mm 71mm 29.5mm
2X 110mm 33mm 45mm 17mm
3X 100mm 23mm 45mm 17mm
4X 110mm 33mm 45mm 17mm
5X 115mm 38mm 45mm 17mm
6X 120mm 43mm 45mm 17mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요