제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1X-8X Magnification, NIR I Coated, Adjustable Mounted Anamorphic Prism Pair

1X-8X Magnification, NIR I Coated, Adjustable Mounted Anamorphic Prism Pair

×
재고 번호 #34-553 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 737,789
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 737,789 개당
수량 6-25 KRW 589,984 개당
수량 26-49 KRW 554,140 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Shaping

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
52 x 27.7 x 35.6

Optical Properties

Coating:
NIR I (600-1050nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnification:
1X-8X (with 1mm Dia. Minor Axis Input Beam)
Surface Quality:
20-10
Angle Tolerance (arcmin):
3
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

Threading & Mounting

Mount:
Mounted (Adjustable Magnification)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 타원형 빔을 원형 빔으로 변환
  • 일반 다이오드 파장을 위해 무반사(AR) 코팅 처리됨
  • 마운트 및 비마운트 버전으로 제공

Anamorphic prism pair는 레이저 빔을 1차원으로 확장하는 데 사용됩니다. 이 제품은 타원형 빔을 원형에 가까운 빔으로 변환할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 비마운트 버전의 anamorphic prism pair를 적절한 방향으로 마운트하면 2:1 - 6:1 범위의 배율을 얻을 수 있습니다. 650nm에서 설계되고 600 – 1050nm에 대한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 635nm 및 670nm 파장에서 우수한 성능을 발휘합니다.

마운트가 된 anamorphic prism pair의 경우 출력빔의 중심이 입력빔의 중심으로부터 5.9mm의 변위차를 갖게 됩니다. Dovetail Accessory Mount를 사용하면 레이저를 기준으로 회전이 가능하고 벤치탑 마운팅을 간소화할 수 있습니다. C-Accessory Mount를 사용하면 마운트 버전의 anamorphic prism pair를 당사의 C-Mount 부품 전 계열과 결합할 수 있습니다.

제품자료

 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요