제품이 장바구니에 추가됨

1X SWIR PE IR Plan APO Objective

SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

×
재고 번호 #26-217 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 21,808,000
수량 1+
KRW 21,808,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
420

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
200.00
Magnification:
1x
Numerical Aperture NA:
0.03
Resolving Power (μm):
22.4
Depth of Field (μm):
611.00
Cover Glass Correction:
Not Available
Working Distance (mm):
12
Wavelength Range (nm):
800 - 1600
Maximum Image Circle (mm):
24.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고해상도, 최대 1600nm인 SWIR 스펙트럼에 적합
  • 배율 옵션: 1X - 50X
  • 광전자 방출 감지, 레이저 마킹 및 레이저 커팅에 적합

해당 제품은 800 - 1600nm 파장 대역에서 색상이 보정되면서 작동 거리가 긴 고해상도 대물렌즈입니다. 배율 옵션으로 1X - 50X가 제공되며 개구수(NA) 값이 높아 SWIR 스펙트럼에서 고해상도 이미징이 가능합니다. 널리 사용되는 95mm의 동초점 거리를 가지며, 초점 거리가 200mm인 튜브 렌즈, 또 호환 가능한 C-마운트 카메라와 결합하여 시스템 통합을 쉽게 할 수 있습니다. 해당 제품은 광전자 방출 감지, 웨이퍼 후면 검사, 레이저 글래스 커팅, 레이저 스캔 현미경 등의 어플리케이션에 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount Male to Mitutoyo (M26) Female Step-Up Adapter #55-743 KRW 68,500 수량 5+ KRW 60,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SWIR Inline Tube Lens #26-223 KRW 7,975,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요