제품이 장바구니에 추가됨

Differential Micrometer Drive Fiber Alignment Mount

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Micrometer Kinematic Movement , #55-477

×
재고 #55-477 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 678,600
수량 1+
KRW 678,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type:
Adjustable - Linear (XY)
Type of Optics:
Fiber Connector
Construction:
Black Anodized Aluminum
Linear Travel (mm):
±1.5
Linear Travel Resolution (μm):
2.5
Compatible Post:
M4 x 0.7
Fiber Connection:
FC
Type of Drive:
Differential Micrometer

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품명

Posts and Post Holders are required for mounting to a breadboard.

제품군의 상세 설명

  • FC 광섬유 연결
  • 광섬유의 정밀 배열을 위해 2축 직선형 움직임 제공
  • 옵션인 Kinematic Tilt 버전

Fiber Optic Alignment Mounts는 끝단이 FC 커넥션으로 되어 있는 광섬유의 이동을 돕습니다. 텔레콤 포지셔닝 및 FC 광섬유 패치코드 정렬에 유용한 이 마운트는 X 및 Y축 방향으로 ±1.5mm의 이동 거리를 제공합니다. Differential Micrometer 모델은 2.5 micron의 해상도를 특징으로 하는 데 반해 kinematic 버전 (#55-478)은 각각의 축에서 ±2°의 tilt 조절을 추가로 제공합니다.

참고: 포스트포스트 홀더는 회로 판에 부착하는데 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작