제품이 장바구니에 추가됨

2" x 2" Negative, USAF 1951 Target

UV Fused Silica and Fluorescent USAF 1951 Resolution Targets

×
재고 번호 #57-895 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 426,300
수량 1-4
KRW 426,300
수량 5+
KRW 406,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Negative Target

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
2 x 2
Thickness (mm):
1.00

Optical Properties

Coating:
Vacuum Deposited Durable Chromium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Optical Density OD (Average):
>3.0
Resolution:
Minimum: Group 0, Element 1, Maximum Group 7, Element 6
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • UV 또는 형광 현미경 교정용으로 설계
  • Fluorescent 타겟은 365nm 여기 파장과 550nm 방출 파장 보유
  • Negative와 Positive 타겟으로 제공

Fused Silica Positive Target(크롬 패턴, 투명 배경)은 타겟의 상단 표면에 증착된 크롬 패턴으로 구성되고, Fused Silica Negative
Target(투명 패턴, 크롬 배경)은 타겟의 상단 표면에 증착된 투명 패턴으로 구성됩니다.

Fluorescent Fused Silica Targets는 형광 및 공초점 현미경 검사, 나노기술, 포토리소그래피, 기타 UV 기반의 이미징 시스템에 사
용하기 적합합니다. Fluorescent Fused Silica Positive Target(크롬 패턴, 투명 배경)은 타겟 상단 표면이 형광 물질로 구성됩니다.
Fluorescent Fused Silica Negative Target(투명 패턴, 크롬 배경)은 하단 표면이 형광 물질로 구성됩니다.

참고: 크롬 코팅이 된 상단 표면은 UV 광을 반사시킵니다. 단, UV 에너지가 눈이나 피부에 직접적으로 노출되지 않도록 주의해야 합니다. UV 차단 안경은 별도로 판
매됩니다. 형광 물질은 형광 타겟의 두께를 0.1~0.2mm 증가시킵니다.

제품자료

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요